Global icon

KM32A-6S-HU(B) (800)

CL0480-1190-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • KM32A-6S-HU(B) (800)
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
  • KM32A-6S-HU(B) (800)
  • CL No.
  • CL0480-1190-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 6
  • Courant nominal
  • 5.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 60.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 60.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 12.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 9.4 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 6.45 mm
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 25.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 1000 V Max.
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 4000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 16000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Information d'assemblage

  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • paramètres de sertissage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
  • Norme de la qualité du sertissage[Les détails sont disponibles sur la série page.]