KW10-4RS-2.5(GY)(800)
CL0480-1261-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- KW10-4RS-2.5(GY)(800)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- KW10-4RS-2.5(GY)(800)
- CL No.
- CL0480-1261-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- 12.7 mm
- Largeur du connecteur
- 3.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 3.06 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Gris
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
- Dispositif de retenue
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [KW10-4RS-2.5(GY)(800)_CL0480-1261-0-00_2DDrawing_KW10-4RS-2.5(GY)_4801261000_2D_ENG.pdf: 45 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [KW10-4RS-2.5(GY)(800)_CL0480-1261-0-00_2DDrawing_KW10-4RS-2.5(GY)(800)_4801261000_2D_JP.pdf: 45 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [KW10-4RS-2.5(GY)(800)_CL0480-1261-0-00_SpecSheet_KW10-4RS-2.5(BK)(800)_4801265000_Specsheet_ENG.pdf: 27 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [KW10-4RS-2.5(GY)(800)_CL0480-1261-0-00_SpecSheet_KW10-4RS-2.5(GY)(800)_4801261000_Specsheet_JP.pdf: 107 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instruction de cablage[Les détails sont disponibles sur la série page.]