Global icon

KW10A-2022SCF(800)

CL0480-1268-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • KW10A-2022SCF(800)
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • KW10A-2022SCF(800)
  • CL No.
  • CL0480-1268-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • 22
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 20
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.332 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.563 mm²
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
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 25.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.4 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.6 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 30000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.