Global icon

CR22A-30D-2.54DS(70)

CL0522-0010-2-70

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • CR22A-30D-2.54DS(70)
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
  • CR22A-30D-2.54DS(70)
  • CL No.
  • CL0522-0010-2-70
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Nombre de voies
  • 30
  • Pas d'assemblage
  • 2.54 mm
  • Pas du contact
  • Type de montage
  • THT
  • Hauteur du connecteur
  • 16.5 mm
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 300.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
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
  • 20.0 mΩ Max.
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Longueur du connecteur
  • 46.74 mm
  • Largeur du connecteur
  • 9.5 mm
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 60 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 7.12 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 600 PCS
  • Note
  • Gold flash plating .