CR22A-34D-2.54DS(70)
CL0522-0012-8-70
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- CR22A-34D-2.54DS(70)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- CR22A-34D-2.54DS(70)
- CL No.
- CL0522-0012-8-70
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Nombre de voies
- 34
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Pas du contact
- Type de montage
- THT
- Hauteur du connecteur
- 16.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
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
- 20.0 mΩ Max.
Caractéristiques mécaniques
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.05 μm
- Couleur du boitier
- Noire
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 51.82 mm
- Largeur du connecteur
- 9.5 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 7.77 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
AUTRES
- Note
- Gold flash plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [CR22A-34D-2.54DS(70)_CL0522-0012-8-70_2DDrawing_0000878270.pdf: 88 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [CR22A-34D-2.54DS(70)_CL0522-0012-8-70_2DDrawing_0000836650.pdf: 163 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [CR22A-34D-2.54DS(70)_CL0522-0012-8-70_SpecSheet_0000038264.pdf: 116 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [CR22A-34D-2.54DS(70)_CL0522-0012-8-70_SpecSheet_0000476429.pdf: 62 KB]