Global icon

DF13-9S-1.25C

CL0536-0008-3-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF13-9S-1.25C
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DF13-9S-1.25C
  • CL No.
  • CL0536-0008-3-00
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL
  • Nombre de voies
  • 9
  • Courant nominal
  • 1.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 150.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 150.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 1.25 mm
  • Pas du contact
  • 1.25 mm
  • Longueur du connecteur
  • 12.9 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 4.0 mm
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
  • Beige
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 32
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 26
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
  • -35 ℃
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
  • Friction
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 1571, 1061
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.52 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.0 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.074 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note
  • Standard product

* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.