DF13A-7P-1.25H(21)
CL0536-0306-1-21
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF13A-7P-1.25H(21)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF13A-7P-1.25H(21)
- CL No.
- CL0536-0306-1-21
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL
- Nombre de voies
- 7
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 150.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.25 mm
- Pas du contact
- 1.25 mm
- Longueur du connecteur
- 13.4 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 3.6 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 500 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.2294 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 1000 pieces / reel , Tin plating.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_2DDrawing_0000995729.pdf: 155 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_2DDrawing_0000854234.pdf: 144 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_SpecSheet_0000421743.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_SpecSheet_0001006076.pdf: 127 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur