DF14A-5P-1.25H(65)
CL0538-0036-1-65
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF14A-5P-1.25H(65)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF14A-5P-1.25H(65)
- CL No.
- CL0538-0036-1-65
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 5
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 150.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.25 mm
- Pas du contact
- 1.25 mm
- Longueur du connecteur
- 11.2 mm
- Largeur du connecteur
- 5.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.5 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- LVDS
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
- 44 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.18 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4400 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF14A-5P-1.25H(65)_CL0538-0036-1-65_2DDrawing_0001397251.pdf: 98 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF14A-5P-1.25H(65)_CL0538-0036-1-65_2DDrawing_0001397250.pdf: 92 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF14A-5P-1.25H(65)_CL0538-0036-1-65_SpecSheet_0001397253.pdf: 44 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF14A-5P-1.25H(65)_CL0538-0036-1-65_SpecSheet_0001397252.pdf: 132 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [DF14A-5P-1.25H(65)_CL0538-0036-1-65_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]