DF14-15S-1.25C(10)
CL0538-0054-3-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF14-15S-1.25C(10)
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 13, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF14-15S-1.25C(10)
- CL No.
- CL0538-0054-3-10
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 15
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 150.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 1.25 mm
- Longueur du connecteur
- 20.7 mm
- Largeur du connecteur
- 5.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.3 mm
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
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 32
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.54 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.0 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.161 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF14-15S-1.25C(10)_CL0538-0054-3-10_2DDrawing_0001496030.pdf: 65 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF14-15S-1.25C(10)_CL0538-0054-3-10_2DDrawing_0001496029.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF14-15S-1.25C(10)_CL0538-0054-3-10_SpecSheet_0001496032.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF14-15S-1.25C(10)_CL0538-0054-3-10_SpecSheet_0001496031.pdf: 112 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit - 日本語 [DF14-15S-1.25C(10)_CL0538-0054-3-10_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]