DF9-21P-1V(32)
CL0540-0072-1-32
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				*Le produit actuel peut différer de l'image
			
			
		- Nom du produit
 - DF9-21P-1V(32)
 - Type de connecteur
 - Connecteur male
 - Composants
 - Norme industrielle
 - Les normes de sécurité
 
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
				Informations du produit
			- Nom du produit
 - DF9-21P-1V(32)
 - CL No.
 - CL0540-0072-1-32
 
							Information basique
					- Type de connecteur
 - Connecteur male
 - Composants
 - Norme industrielle
 - Les normes de sécurité
 - Caractéristiques techniques
 - Débit
 - Pas du contact
 - 1.0 mm
 - Pas d'assemblage
 - 1.0 mm
 - Largueur de la languette (mm)
 - Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
 - Hauteur d'assemblage (Min.)
 - 4.3 mm
 - Hauteur d'assemblage (Max.)
 - 4.3 mm
 - Hauteur d'assemblage
 - 4.3 mm
 - Nombre de voies
 - 21
 - Remarques sur le nombre de voies
 - Concept flottant
 - Plage flottante (XY) (mm)
 - Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
 - Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
 - Type de montage
 - SMT
 - Orientation du connecteur
 - Droit
 - Traitement de surface du contact
 - Etain
 - Courant nominal
 - 0.5 A
 - Courant nominal autre
 - Tension nominale (AC)
 - AC 150.0 V
 - Tension nominale (AC) autre
 - Tension nominale (DC)
 - Tension nominale (DC) autre
 - Température de fonctionnement (Max.)
 - 125 ℃
 - Température de fonctionnement (Min.)
 - -45 ℃
 - RoHS (EU)2015/863
 - Conforme
 - SVHC
 - 33rd Non contenu
 - Type de connecteur de détail
 
							Caractéristiques mécaniques
					- Epaisseur du traitement de surface
 - 1.0 μm
 - Blindage métallique
 - Non
 - Type de verrouillage
 - Couleur du boitier
 - Beige
 - Nettoyage du PCB
 - Oui
 - Pion de positionnement
 - Oui
 - Protection des doigts
 - Prevention contre la capillarite de brasage
 
							Spécifications électriques
					- Tension de claquage
 - 250 V Max.
 - Résistance de contact
 - 50.0 mΩ Max.
 
							Information dimensionnelle
					- Longueur du connecteur
 - 16.1 mm
 - Largeur du connecteur
 - 5.6 mm
 - Hauteur du connecteur
 - 3.3 mm
 - Epaisseur de PCB recommandée
 
							Spécifications du conditionnement
					- Type d'emballage
 - Bobine
 - Unité d'achat
 - 1000 PCS
 - Adhesif pour pick-up
 - Oui
 - Masse
 - 0.32 g
 - Sensible a l'electricite statique
 - Qté / Boîte
 - 1000 PCS
 
							AUTRES
					- Note
 - 1000 pieces / reel , Tin plating .
 
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF9-21P-1V(32)_CL0540-0072-1-32_2DDrawing_0001002072.pdf: 374 KB]
 - Plan (2D) - 日本語 [DF9-21P-1V(32)_CL0540-0072-1-32_2DDrawing_0000872212.pdf: 349 KB]
 - Liste des Caractéristiques - English [DF9-21P-1V(32)_CL0540-0072-1-32_SpecSheet_0000427192.pdf: 43 KB]
 - Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF9-21P-1V(32)_CL0540-0072-1-32_SpecSheet_0001013681.pdf: 123 KB]
 
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
 
Visualiser les contreparties associees
							 
							Nom du produit
						
							Orientation du connecteur
							,
							Type de connecteur
					
									Droit  
                                    
Connecteur femelle
							Connecteur femelle
									Droit  
                                    
Connecteur femelle
							Connecteur femelle
									Droit  
                                    
Connecteur femelle
							Connecteur femelle