DF9B-31S-1V(32)
CL0540-0143-8-32
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF9B-31S-1V(32)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF9B-31S-1V(32)
- CL No.
- CL0540-0143-8-32
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 4.3 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 4.3 mm
- Hauteur d'assemblage
- 4.3 mm
- Nombre de voies
- 31
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -45 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 21.1 mm
- Largeur du connecteur
- 5.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 3.3 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 0.41 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
- 1000 pieces / reel , Tin plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF9B-31S-1V(32)_CL0540-0143-8-32_2DDrawing_0001002052.pdf: 353 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF9B-31S-1V(32)_CL0540-0143-8-32_2DDrawing_0000872177.pdf: 334 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF9B-31S-1V(32)_CL0540-0143-8-32_SpecSheet_0000414984.pdf: 43 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF9B-31S-1V(32)_CL0540-0143-8-32_SpecSheet_0000998260.pdf: 124 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male