Global icon

DF9B-41S-1V(32)

CL0540-0216-0-32

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF9B-41S-1V(32)
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
  • DF9B-41S-1V(32)
  • CL No.
  • CL0540-0216-0-32
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 4.3 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 4.3 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 4.3 mm
  • Nombre de voies
  • 41
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
  • Etain
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 150.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -45 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 1.0 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Beige
  • Nettoyage du PCB
  • Oui
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 250 V Max.
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 26.1 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 3.3 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 0.53 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note
  • 1000 pieces / reel , Tin plating .

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.