DF1B-5S-2.5R
CL0541-0203-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF1B-5S-2.5R
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF1B-5S-2.5R
- CL No.
- CL0541-0203-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 5
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 12.5 mm
- Largeur du connecteur
- 11.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.4 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.293 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 6000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_2DDrawing_0000990935.pdf: 104 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_2DDrawing_0000838052.pdf: 121 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_SpecSheet_0000414608.pdf: 87 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_SpecSheet_0000998899.pdf: 101 KB]
- Certificats (UL) [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Certificats (CSA) [DF1B-5S-2.5R_CL0541-0203-4-00_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]