Global icon

DF1B-18DP-2.5DSA(01)

CL0541-0620-1-01

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF1B-18DP-2.5DSA(01)
  • Type de connecteur
  • Embase
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
  • DF1B-18DP-2.5DSA(01)
  • CL No.
  • CL0541-0620-1-01
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 18
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 250.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 2.5 mm
  • Pas du contact
  • 2.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 25.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.5 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Non
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Couleur du boitier
  • Blanc vanille
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • -35 ℃
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
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 1.92 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1400 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note
  • Gold plating : 0.2μm