DF1BA-24DEP-2.5RC
CL0541-0729-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF1BA-24DEP-2.5RC
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF1BA-24DEP-2.5RC
- CL No.
- CL0541-0729-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 24
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 40.0 mm
- Largeur du connecteur
- 18.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.2 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
- Montage sur panneaux
- Encliquetage
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Connecteur femelle fil-à-fil
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Friction
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_2DDrawing_0000991363.pdf: 125 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_2DDrawing_0000839087.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_SpecSheet_0000415199.pdf: 46 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_SpecSheet_0000998389.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Certificats (CSA) [DF1BA-24DEP-2.5RC_CL0541-0729-0-00_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]