DF1E-4S-2.5C
CL0541-0813-5-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF1E-4S-2.5C
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 05, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF1E-4S-2.5C
- CL No.
- CL0541-0813-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 13.0 mm
- Largeur du connecteur
- 7.55 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.8 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
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
- UL 1061, 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.42 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 8000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_2DDrawing_0000993336.pdf: 127 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_2DDrawing_0000847155.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_SpecSheet_0000419746.pdf: 101 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_SpecSheet_0001002520.pdf: 117 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF1E-4S-2.5C_CL0541-0813-5-00_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase