DF1EC-10P-2.5DSA(35)
CL0541-0875-2-35
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF1EC-10P-2.5DSA(35)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF1EC-10P-2.5DSA(35)
- CL No.
- CL0541-0875-2-35
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.5 mm
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 27.5 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.8 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 1.705 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_2DDrawing_0001133367.pdf: 91 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_2DDrawing_0001133366.pdf: 84 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_SpecSheet_0001133369.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_SpecSheet_0001133368.pdf: 130 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF1EC-10P-2.5DSA(35)_CL0541-0875-2-35_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]