Global icon

DF1E-10RS/P-2.5

CL0541-0979-8-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF1E-10RS/P-2.5
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • DF1E-10RS/P-2.5
  • CL No.
  • CL0541-0979-8-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 10
  • Courant nominal
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 250.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • 28.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.7 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 7.4 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • -35 ℃
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
  • Dispositif de retenue
  • Type de verrouillage
  • Touche
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.22 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.