DF1BZ-36DP-2.5DS
CL0541-2066-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF1BZ-36DP-2.5DS
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 11, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF1BZ-36DP-2.5DS
- CL No.
- CL0541-2066-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 36
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.5 mm
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Longueur du connecteur
- 47.5 mm
- Largeur du connecteur
- 12.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.6 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 34th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.65 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_2DDrawing_0001000454.pdf: 151 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_2DDrawing_0000868489.pdf: 154 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_SpecSheet_0000426710.pdf: 113 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_SpecSheet_0001013197.pdf: 66 KB]
- Certificats (UL) [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Certificats (CSA) [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]