DF3-7P-2DSA(01)
CL0543-0022-2-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF3-7P-2DSA(01)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF3-7P-2DSA(01)
- CL No.
- CL0543-0022-2-01
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 7
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 16.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.0 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.25 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Gold plating : 0.2μm
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_2DDrawing_0000995353.pdf: 135 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_2DDrawing_0000852652.pdf: 136 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_SpecSheet_0000421291.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_SpecSheet_0001005042.pdf: 139 KB]
- Certificats (UL) [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Certificats (CSA) [DF3-7P-2DSA(01)_CL0543-0022-2-01_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]