DF3-2428SCFC
CL0543-0046-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF3-2428SCFC
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF3-2428SCFC
- CL No.
- CL0543-0046-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 24
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.75 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.45 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.061 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 50000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Standard product
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_2DDrawing_0000959683.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_2DDrawing_0000668996.pdf: 34 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_SpecSheet_0000047147.pdf: 50 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_SpecSheet_0001033436.pdf: 40 KB]
- Instructions du produit - English [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_Guideline_0001453379.pdf: 175 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_Guideline_0001484646.pdf: 210 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CableAsseyInstruction_0001363950.pdf: 764 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CableAsseyInstruction_0001363949.pdf: 774 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CrimpCondition_0001623847.pdf: 179 KB]
- paramètres de sertissage [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CrimpCondition_054300460_DF3-2428SCFC(UL1569_LTK).pdf: 111 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CrimpQualityStandard_0001329681.pdf: 40 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF3-2428SCFC_CL0543-0046-0-00_CrimpQualityStandard_0001329680.pdf: 51 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |
||
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |