DF3AA-10EP-2C
CL0543-0159-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF3AA-10EP-2C
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- DF3AA-10EP-2C
- CL No.
- CL0543-0159-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 27.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 11.1 mm
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
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
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
- -30 ℃
- Montage sur panneaux
- Encliquetage
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
- Connecteur femelle fil-à-fil
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.59 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Standard product, Panel mount type
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000995394.pdf: 157 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000852753.pdf: 169 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0000421327.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0001005097.pdf: 99 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Certificats (CSA) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]