DF3EA-11P-2V(21)
CL0543-0324-0-21
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF3EA-11P-2V(21)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- JIS, IEC
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF3EA-11P-2V(21)
- CL No.
- CL0543-0324-0-21
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- JIS, IEC
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 11
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 26.5 mm
- Largeur du connecteur
- 5.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.9 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Friction
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1061
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.75 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.45 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.72 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 1000 pieces / reel , Tin plating .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_2DDrawing_0001162002.pdf: 153 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_2DDrawing_0001162001.pdf: 169 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_SpecSheet_0001162004.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_SpecSheet_0001162003.pdf: 148 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_Certifications_UL_0001457459.pdf: 48 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF3EA-11P-2V(21)_CL0543-0324-0-21_Certifications_cUL_0001457460.pdf: 48 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]