DF11-EP2428PCA
CL0543-0618-2-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11-EP2428PCA
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF11-EP2428PCA
- CL No.
- CL0543-0618-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
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
- -30 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 1007
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.45 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.04 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 50000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Standard product
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_2DDrawing_0001438080.pdf: 28 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_2DDrawing_0000740529.pdf: 63 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_SpecSheet_0001438081.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_SpecSheet_0001056775.pdf: 118 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CableAsseyInstruction_0001313101.pdf: 632 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CableAsseyInstruction_0001345660.pdf: 818 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CrimpQualityStandard_0001315714.pdf: 34 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CrimpQualityStandard_0001292883.pdf: 44 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 24.0-28.0
AWG 0.0-0.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |
||
|
outil de sertissage manuel |