DF11-4DS-2R26(05)
CL0543-0652-0-05
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11-4DS-2R26(05)
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 28, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF11-4DS-2R26(05)
- CL No.
- CL0543-0652-0-05
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 6.0 mm
- Largeur du connecteur
- 6.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.2 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- IDC
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.9 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.05 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.35 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1800 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Standard product
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11-4DS-2R26(05)_CL0543-0652-0-05_2DDrawing_0000985147.pdf: 204 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11-4DS-2R26(05)_CL0543-0652-0-05_2DDrawing_0000803141.pdf: 212 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11-4DS-2R26(05)_CL0543-0652-0-05_SpecSheet_0000400178.pdf: 111 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF11-4DS-2R26(05)_CL0543-0652-0-05_SpecSheet_0000975255.pdf: 106 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Adaptateur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase