DF11CZ-10DS-2V(22)
CL0543-2066-9-22
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11CZ-10DS-2V(22)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DF11CZ-10DS-2V(22)
- CL No.
- CL0543-2066-9-22
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 17.5 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.95 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -30 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 0.62 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 500 pieces / reel , Tin plating , With cap for vacuum pick up and place .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_2DDrawing_0001001263.pdf: 210 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_2DDrawing_0000870240.pdf: 195 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_SpecSheet_0000427871.pdf: 177 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_SpecSheet_0001014119.pdf: 138 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Certificats (CSA) [DF11CZ-10DS-2V(22)_CL0543-2066-9-22_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase