DF11CZ-24DS-2V(52)
CL0543-2073-4-52
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF11CZ-24DS-2V(52)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DF11CZ-24DS-2V(52)
- CL No.
- CL0543-2073-4-52
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 24
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 31.5 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.95 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -30 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 500 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 1.28 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 500 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm , With tape for vacuum pick up and place .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF11CZ-24DS-2V(52)_CL0543-2073-4-52_2DDrawing_0001001745.pdf: 207 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF11CZ-24DS-2V(52)_CL0543-2073-4-52_2DDrawing_0000871724.pdf: 198 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF11CZ-24DS-2V(52)_CL0543-2073-4-52_SpecSheet_0000428760.pdf: 178 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF11CZ-24DS-2V(52)_CL0543-2073-4-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF11CZ-24DS-2V(52)_CL0543-2073-4-52_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase