DF51A-8DP-2DS(50)
CL0543-5059-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF51A-8DP-2DS(50)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 23, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- DF51A-8DP-2DS(50)
- CL No.
- CL0543-5059-0-50
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 8
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 15.1 mm
- Largeur du connecteur
- 11.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.3 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
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
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 171 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.88 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1026 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 171 pieces / tray , Gold plating : 0.1μm .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_2DDrawing_0001301101.pdf: 196 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_2DDrawing_0001301100.pdf: 190 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_SpecSheet_0001269227.pdf: 67 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_SpecSheet_0001269226.pdf: 140 KB]
- Instructions du produit - English [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_Guideline_0001169589.pdf: 672 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_Guideline_0001169588.pdf: 795 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF51A-8DP-2DS(50)_CL0543-5059-0-50_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]