DF4-16DP-2C
CL0544-0084-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF4-16DP-2C
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- DF4-16DP-2C
- CL No.
- CL0544-0084-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 16
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 16.8 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.2 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -30 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.19 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_2DDrawing_0000992306.pdf: 74 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_2DDrawing_0000851725.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_SpecSheet_0000417859.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF4-16DP-2C_CL0544-0084-6-00_SpecSheet_0001004490.pdf: 108 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]