DF62B-3EP-2.2C(18)
CL0544-0559-1-18
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF62B-3EP-2.2C(18)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle fil-à-fil
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
- DF62B-3EP-2.2C(18)
- CL No.
- CL0544-0559-1-18
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle fil-à-fil
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 6.0 mm
- Largeur du connecteur
- 16.05 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.3 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Rouge
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1061
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.36 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 6000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- Mold : Red .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_2DDrawing_0000954772.pdf: 116 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_2DDrawing_0000614579.pdf: 117 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_SpecSheet_0000381029.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_SpecSheet_0000946927.pdf: 123 KB]
- Instructions du produit - English [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Instructions du produit - English [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Certificats (TUV) [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF62B-3EP-2.2C(18)_CL0544-0559-1-18_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur