Global icon

DF62B-7EP-2.2C

CL0544-0563-9-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF62B-7EP-2.2C
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 17, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF62B-7EP-2.2C
  • CL No.
  • CL0544-0563-9-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Nombre de voies
  • 7
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 250.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 3
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.2 mm
  • Longueur du connecteur
  • 8.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 16.05 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 9.3 mm
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
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -35 ℃
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
  • Connecteur femelle fil-à-fil
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 1007, 1061
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.54 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 3000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.