DF62W-EP2022PCA
CL0544-1043-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF62W-EP2022PCA
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF62W-EP2022PCA
- CL No.
- CL0544-1043-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 3443
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.53 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.58 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.045 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_2DDrawing_0001251417.pdf: 42 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_2DDrawing_0001251415.pdf: 39 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_SpecSheet_0001251418.pdf: 70 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_SpecSheet_0001251416.pdf: 120 KB]
- Instructions du produit - English [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_CableAsseyInstruction_0000122439.pdf: 3,127 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_CableAsseyInstruction_0000108106.pdf: 2,978 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_CrimpQualityStandard_0001323430.pdf: 52 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF62W-EP2022PCA_CL0544-1043-0-00_CrimpQualityStandard_0000108139.pdf: 64 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
outil de sertissage manuel |
||
|
Outil d'extraction de contact |