DF62WZC-3EP-2.2C
CL0544-1126-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF62WZC-3EP-2.2C
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 02, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF62WZC-3EP-2.2C
- CL No.
- CL0544-1126-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 3.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 8.0 mm
- Largeur du connecteur
- 23.05 mm
- Hauteur du connecteur
- 9.15 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Connecteur femelle fil-à-fil
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.98 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.2 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.84 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_2DDrawing_0001670322.pdf: 96 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_2DDrawing_0001670321.pdf: 110 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_SpecSheet_0001667894.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_SpecSheet_0001667893.pdf: 124 KB]
- Instructions du produit - English [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Instructions du produit - English [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Guideline_0001473221.pdf: 470 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Certifications_UL_0001706828.pdf: 992 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF62WZC-3EP-2.2C_CL0544-1126-0-00_Certifications_cUL_0001706829.pdf: 992 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 22.0-26.0
AWG 22.0-26.0