DF10-31S-2DSA(72)
CL0545-0022-5-72
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF10-31S-2DSA(72)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DF10-31S-2DSA(72)
- CL No.
- CL0545-0022-5-72
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
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
- 31
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- THT
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
- -30 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 62.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 120 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 1.77 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1200 PCS
AUTRES
- Note
- Without 12 contacts , Gold plating : 0.2μm
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_2DDrawing_0001269828.pdf: 56 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_2DDrawing_0001248746.pdf: 53 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_SpecSheet_0001269829.pdf: 61 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_SpecSheet_0001284393.pdf: 145 KB]