Global icon

MDF7-30D-2.54DSA(60)

CL0547-0016-5-60

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MDF7-30D-2.54DSA(60)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • MDF7-30D-2.54DSA(60)
  • CL No.
  • CL0547-0016-5-60
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Pas d'assemblage
  • 2.54 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 15.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 15.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 15.0 mm
  • Nombre de voies
  • 60
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 50
  • Type de montage
  • THT
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 33rd Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Oui
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 38.1 mm
  • Largeur du connecteur
  • 10.0 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 5.0 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Tube
  • Unité d'achat
  • 12 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 2.16 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1200 PCS
  • Note