MDF6-6DS-3.5C
CL0547-0075-4-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- MDF6-6DS-3.5C
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- MDF6-6DS-3.5C
- CL No.
- CL0547-0075-4-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 6
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
- 3.5 mm
- Longueur du connecteur
- 14.0 mm
- Largeur du connecteur
- 14.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 14.2 mm
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
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
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
- -30 ℃
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
- Ergot de verrouillage
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_2DDrawing_0000995183.pdf: 130 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_2DDrawing_0000861906.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_SpecSheet_0000421062.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_SpecSheet_0001004586.pdf: 112 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_Certifications_UL_0001457564.pdf: 44 KB]
- Certificats (CSA) [MDF6-6DS-3.5C_CL0547-0075-4-00_Certifications_CSA_0001457449.pdf: 103 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase