MDF7-7S-2.54DSA(56)
CL0547-0135-4-56
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- MDF7-7S-2.54DSA(56)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- MDF7-7S-2.54DSA(56)
- CL No.
- CL0547-0135-4-56
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 2.54 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 5.5 mm
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 7
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 17.78 mm
- Largeur du connecteur
- 5.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.57 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1800 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MDF7-7S-2.54DSA(56)_CL0547-0135-4-56_2DDrawing_0000996239.pdf: 146 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MDF7-7S-2.54DSA(56)_CL0547-0135-4-56_2DDrawing_0000855448.pdf: 145 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MDF7-7S-2.54DSA(56)_CL0547-0135-4-56_SpecSheet_0000422497.pdf: 129 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MDF7-7S-2.54DSA(56)_CL0547-0135-4-56_SpecSheet_0001007145.pdf: 130 KB]