Global icon

MDF14A-10P-2.5DS(05)

CL0547-0236-1-05

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • MDF14A-10P-2.5DS(05)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • MDF14A-10P-2.5DS(05)
  • CL No.
  • CL0547-0236-1-05
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 2.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 2.5 mm
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
  • 10
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 3.0 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Beige
  • Nettoyage du PCB
  • Oui
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 1500 V Max.
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 25.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 5.5 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 1.24 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2800 PCS
  • Note