MDF14A-4P-2.5DS(05)
CL0547-0242-4-05
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MDF14A-4P-2.5DS(05)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- MDF14A-4P-2.5DS(05)
- CL No.
- CL0547-0242-4-05
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 2.5 mm
- Pas d'assemblage
- 2.5 mm
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
- 4
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact
- Etain
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
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 3.0 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 10.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.5 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.48 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3200 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_2DDrawing_0000999518.pdf: 54 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_2DDrawing_0000862724.pdf: 54 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_SpecSheet_0000424960.pdf: 95 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_SpecSheet_0001010045.pdf: 97 KB]
- Certificats (UL) [MDF14A-4P-2.5DS(05)_CL0547-0242-4-05_Certifications_UL_0001457563.pdf: 56 KB]