DF1/PRESS/HP513
CL0550-0134-4-00
					OUTILLAGE
					
			- Nom du produit
 - DF1/PRESS/HP513
 - Nom de l'outil
 - Caractéristiques
 - Region disponible
 - Tension d'entree
 - 0.0 V
 
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 22, 2024
				Informations du produit
			- Nom du produit
 - DF1/PRESS/HP513
 - CL No.
 - CL0550-0134-4-00
 
- Type d'outil
 - Autres
 
							Outil
					- Nom de l'outil
 - Caractéristiques
 - Region disponible
 - Tension d'entree
 - 0.0 V
 - Type de fil recommandé
 - Méthode de raccordement du fil
 - File / Câble UL
 - Jauge de fil min. (AWG)
 - 0
 - Jauge de fil max. (AWG)
 - 0
 - Jauge de fil min. (mm2)
 - 0.0 mm²
 - Jauge de fil max. (mm2)
 - 0.0 mm²
 - Type de câble coaxial recommandé
 - Diamètre extérieur du câble
 - Masse
 - 0.0 g
 - RoHS (EU)2015/863
 - N'est pas applicable
 - Note
 
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.