DF5-1822/CR-HT
CL0550-0264-0-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- DF5-1822/CR-HT
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 22, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- DF5-1822/CR-HT
- CL No.
- CL0550-0264-0-00
- Type d'outil
- outil de sertissage manuel
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Information d'assemblage
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact