HT103/DF22A-1012
CL0550-0288-8-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- HT103/DF22A-1012
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 22, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- HT103/DF22A-1012
- CL No.
- CL0550-0288-8-00
- Type d'outil
- outil de sertissage manuel
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Masse
- 2000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage [HT103/DF22A-1012_CL0550-0288-8-00_CrimpCondition_06801106400_DF22A-1012SCFA[UL1015_MISAWA_AWG12].pdf: 200 KB]
- Manuel d'instruction de l'outil ATAD-P0382_HT103_DF22A-1012_IM_2nd.pdf [HT103/DF22A-1012_CL0550-0288-8-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0382_HT103_DF22A-1012_IM_2nd.pdf: 792 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact