HIF2E-50D-2.54RB(20)
CL0561-0609-3-20
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HIF2E-50D-2.54RB(20)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- HIF2E-50D-2.54RB(20)
- CL No.
- CL0561-0609-3-20
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 200.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 67.97 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.7 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- IDC
- Type de fil recommandé
- Câble plat
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
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 4.25 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 560 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF2E-50D-2.54RB(20)_CL0561-0609-3-20_2DDrawing_0001147872.pdf: 70 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF2E-50D-2.54RB(20)_CL0561-0609-3-20_2DDrawing_0001147871.pdf: 68 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF2E-50D-2.54RB(20)_CL0561-0609-3-20_SpecSheet_0001147870.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF2E-50D-2.54RB(20)_CL0561-0609-3-20_SpecSheet_0001147869.pdf: 141 KB]