Global icon

HIF3-26CV(72)

CL0562-0202-2-72

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF3-26CV(72)
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Cover case
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 11, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • HIF3-26CV(72)
  • CL No.
  • CL0562-0202-2-72
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Cover case
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 26
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
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
  • Montage sur panneaux
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Type de verrouillage
  • Touche
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 10 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 11.73 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 150 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]