HIF3-30CV(72)
CL0562-0203-5-72
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HIF3-30CV(72)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover case
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 11, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HIF3-30CV(72)
- CL No.
- CL0562-0203-5-72
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover case
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 30
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
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 12.5 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 150 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D)[Le document est manquant] Document demandé
- Liste des Caractéristiques[Le document est manquant] Document demandé
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]