HIF3-40CV(72)
CL0562-0205-0-72
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HIF3-40CV(72)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover case
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 11, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HIF3-40CV(72)
- CL No.
- CL0562-0205-0-72
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Cover case
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 40
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
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
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
- 60 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 13.81 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 150 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]