Global icon

HIF3-2226SCA

CL0562-0244-2-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF3-2226SCA
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • HIF3-2226SCA
  • CL No.
  • CL0562-0244-2-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 200.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 26
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 22
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
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 15.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 1007
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.0 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.8 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.085 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 50000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
outil de sertissage manuel