FX30B-2P-3.81DSA25
CL0570-3200-8-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- FX30B-2P-3.81DSA25
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX30B-2P-3.81DSA25
- CL No.
- CL0570-3200-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 3.81 mm
- Pas d'assemblage
- 3.81 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 25.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 25.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 25.0 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- ± 0.3 mm
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- ± 2.0 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 23.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 250.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
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
- 0.1 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Non
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 750 V Max.
- Résistance de contact
- 2.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 20.56 mm
- Largeur du connecteur
- 11.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 18.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.6 mm Max.
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 49 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.69 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 294 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_2DDrawing_0000953564.pdf: 187 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_2DDrawing_0000605918.pdf: 174 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_SpecSheet_0000371632.pdf: 176 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_SpecSheet_0001099654.pdf: 199 KB]
- Certificats (UL) [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_Certifications_UL_0001457534.pdf: 104 KB]
- Certificats (TUV) [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_Certifications_TUV_0001457533.pdf: 1,237 KB]
- Certificats (UL/cUL) [FX30B-2P-3.81DSA25_CL0570-3200-8-00_Certifications_cUL_0001457535.pdf: 104 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle