Global icon

FX30B-4S-3.81DS

CL0570-3602-1-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FX30B-4S-3.81DS
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 05, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FX30B-4S-3.81DS
  • CL No.
  • CL0570-3602-1-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 3.81 mm
  • Pas d'assemblage
  • 3.81 mm
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
  • 4
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • ± 0.3 mm
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • ± 2.0 mm
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 20.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 250.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 250.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Blindage métallique
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Non
  • Tension de claquage
  • 750 V Max.
  • Résistance de contact
  • 2.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 28.18 mm
  • Largeur du connecteur
  • 16.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 11.0 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • 1.6 mm Max.
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 30 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 4.7 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.