FX31-2P-9.5DSA20
CL0571-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- FX31-2P-9.5DSA20
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 13, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- FX31-2P-9.5DSA20
- CL No.
- CL0571-2001-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 9.5 mm
- Pas d'assemblage
- 9.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 20.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 20.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 20.0 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- ± 0.5 mm
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- ± 1.5 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 25.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 800.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 800.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 2500 V Max.
- Résistance de contact
- 2.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 21.2 mm
- Largeur du connecteur
- 7.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 20.2 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 1260 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 2.73 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1260 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001683020.pdf: 186 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_2DDrawing_0001669077.pdf: 225 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001683035.pdf: 135 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_SpecSheet_0001669078.pdf: 159 KB]
- Instructions du produit - English [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001687153.pdf: 2,140 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [FX31-2P-9.5DSA20_CL0571-2001-0-00_Guideline_0001684070.pdf: 4,058 KB]